El cable de conexión óptica activo genérico compatible 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 está diseñado para funcionar en sistemas de fibra multimodo. Este cable multiconector cumple con los estándares QSFP-DD MSA/SFP28 MSA e IEEE 802.3cd. Integra 8 carriles de datos en cada dirección con un ancho de banda de 400Gbps y es adecuado para aplicaciones de interconexión y comunicación de datos de varios carriles de corto alcance.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout óptico activo compatible genérico, 70m (230ft) 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56
Cable de conexión genérica compatible 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 AOC (70 metros, QSFP-DD a SFP56)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable de conexión genérica compatible 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 AOC (70 metros, QSFP-DD a SFP56)
El cable de conexión óptica activo genérico compatible 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 está diseñado para funcionar en sistemas de fibra multimodo. Este cable multiconector cumple con los estándares QSFP-DD MSA/SFP28 MSA e IEEE 802.3cd. Integra 8 carriles de datos en cada dirección con un ancho de banda de 400Gbps y es adecuado para aplicaciones de interconexión y comunicación de datos de varios carriles de corto alcance.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.843,00 € (IVA excluido)
2.230,03 € (IVA incluido)