El inserto vacío para conector keystone de FS proporciona una forma sencilla de ocultar aberturas no utilizadas en una placa de pared con conector keystone para una instalación de apariencia profesional. Estos insertos trapezoidales son compatibles con la placa frontal con aberturas trapezoidales de tamaño estándar, incluido el inserto trapezoidal del marco de la placa frontal de 1 a 6 puertos. Estos insertos de conector keystone de calidad comercial están diseñados para uso frecuente y fabricados para durar. Los insertos de conector keystone reutilizables se pueden desconectar y reubicar fácilmente cuando se actualiza o se redecora.
Haz clic para ampliar la imagen
Inserto vacío para placa frontal, sin herramientas, blanco (20 pzas./paquete)
Inserto vacío para placa frontal, sin herramientas, blanco (20 pzas./paquete)
Características
Se encaja fácilmente en paneles de conexión y placas de pared compatibles, y protege los puertos no utilizados de la suciedad y los daños.
Inserto vacío para placa frontal, sin herramientas, blanco (20 pzas./paquete)
El inserto vacío para conector keystone de FS proporciona una forma sencilla de ocultar aberturas no utilizadas en una placa de pared con conector keystone para una instalación de apariencia profesional. Estos insertos trapezoidales son compatibles con la placa frontal con aberturas trapezoidales de tamaño estándar, incluido el inserto trapezoidal del marco de la placa frontal de 1 a 6 puertos. Estos insertos de conector keystone de calidad comercial están diseñados para uso frecuente y fabricados para durar. Los insertos de conector keystone reutilizables se pueden desconectar y reubicar fácilmente cuando se actualiza o se redecora.
Se encaja fácilmente en paneles de conexión y placas de pared compatibles, y protege los puertos no utilizados de la suciedad y los daños.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
5,00 € (IVA excluido)
6,05 € (IVA incluido)