El módulo óptico compatible con Fiberhome Combo XGSPON OLT se inserta en la placa única del dispositivo Fiberhome Combo XGSPON OLT, que puede proporcionar a los usuarios un ancho de banda simétrico con una velocidad máxima de enlace ascendente y descendente de 10G. El módulo óptico Combo XGSPON OLT integra las funciones de los módulos ópticos XG(S) PON OLT y GPON OLT, y puede desplegar diferentes velocidades de red en una red ODN según los requisitos del lado ONU, realizando una actualización sin problemas de GPON a XGSPON. Evita equipos WDM externos en la red y reduce el coste de construcción y mantenimiento de la red.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fiberhome, XGS-PON&GPON combo OLT SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx clase B+ 20km DOM SC SMF (industrial, 22PIN)
Módulo transceptor 10GTx/10G (2.5G) Rx & 2.5GTx/1. 25GRx XGS-PON&GPON (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)
1490nmTx/1310nmRx
1.5~5 dBm(2.488G)
-26.5dBm(2.488G)
-28 dBm(1.244G)
DFB+APD-TIA(1490nmTx/1310nmRx)
1E-4(2.488G)
1E-10(1.244G)
Amd.2(10/2020)GPON/XGS-PON
OPL Clase B+
ITU-T G.9807.1
ITU-T G.984.2
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
La combinación de transceptores ópticos XGS-PON OLT y GPON OLT en un paquete SFP+ garantiza la transmisión asimétrica 1G/10G.
Se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Módulo transceptor 10GTx/10G (2.5G) Rx & 2.5GTx/1. 25GRx XGS-PON&GPON (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)
El módulo óptico compatible con Fiberhome Combo XGSPON OLT se inserta en la placa única del dispositivo Fiberhome Combo XGSPON OLT, que puede proporcionar a los usuarios un ancho de banda simétrico con una velocidad máxima de enlace ascendente y descendente de 10G. El módulo óptico Combo XGSPON OLT integra las funciones de los módulos ópticos XG(S) PON OLT y GPON OLT, y puede desplegar diferentes velocidades de red en una red ODN según los requisitos del lado ONU, realizando una actualización sin problemas de GPON a XGSPON. Evita equipos WDM externos en la red y reduce el coste de construcción y mantenimiento de la red.
1490nmTx/1310nmRx
1.5~5 dBm(2.488G)
-26.5dBm(2.488G)
-28 dBm(1.244G)
DFB+APD-TIA(1490nmTx/1310nmRx)
1E-4(2.488G)
1E-10(1.244G)
Amd.2(10/2020)GPON/XGS-PON
OPL Clase B+
ITU-T G.9807.1
ITU-T G.984.2
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
La combinación de transceptores ópticos XGS-PON OLT y GPON OLT en un paquete SFP+ garantiza la transmisión asimétrica 1G/10G.
Se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
279,00 € (IVA excluido)
337,59 € (IVA incluido)