El cable óptico activo genérico compatible 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP2 opera sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 y SFF-8636. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 200 GbE en un lado y dos conectores de 100GbE separados en el otro lado y es adecuado para aplicaciones de centros de datos.
![Cable breakout óptico activo compatible genérico, 20m (66ft) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230415110206z0h66z.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable breakout óptico activo compatible genérico, 20m (66ft) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415110206z0h66z.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible genérico, 20m (66ft) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415110203u1zy8t.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible genérico, 20m (66ft) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023041511020885tnvv.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible genérico, 20m (66ft) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415110210mo44q7.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible genérico, 20m (66ft) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023041511021315wixl.jpg)
Cable breakout óptico activo compatible genérico, 20m (66ft) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28
#182166
#182166
538,45 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAO20
8 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Length:
Prepedido. envío antes de 02 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable AOC compatible genérico 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 (20 metros, QSFP-DD a QSFP28)
Especificaciones
Número de parte
QDD200-2Q28AO20
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD a 2x100G QSFP28
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Longitud de cable
20m (66ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
≤4W
Material de chaqueta
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
No soportado
Forma de modulaciónt
NRZ
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0, SFF-8636
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202304190738343dgue2.jpg)
Características
Crea una base sólida de 200G en los centros de datos
El cable multiconector AOC de 200 G es adecuado para distancias cortas y ofrece una forma flexible de conexión dentro de los bastidores y entre ellos.
Totalmente actualizado a 200G de velocidad
Interacción masiva de información
Económico y de calidad estable
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.
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
P***d
France
23 de jun. de 2023
work as described.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***n
France
10 de jun. de 2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente