Los cables de conexión óptica activos 400G QSFP-DD a 4 QSFP56 están diseñados para su uso en enlaces de 400 Gigabit Ethernet sobre fibras multimodo OM3, cada uno operando a velocidades de datos de hasta 53.125Gbps por canal mediante modulación PAM4. Este cable multiconector cumple con los estándares IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Anexo 120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout óptico activo compatible con Arista, 15m (49ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56
Compatible con Arista 400G QSFP-DD AOC (15 metros, QSFP-DD a 4x QSFP56)
100G<3W
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Compatible con Arista 400G QSFP-DD AOC (15 metros, QSFP-DD a 4x QSFP56)
Los cables de conexión óptica activos 400G QSFP-DD a 4 QSFP56 están diseñados para su uso en enlaces de 400 Gigabit Ethernet sobre fibras multimodo OM3, cada uno operando a velocidades de datos de hasta 53.125Gbps por canal mediante modulación PAM4. Este cable multiconector cumple con los estándares IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Anexo 120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
100G<3W
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.544,00 € (IVA excluido)
1.868,24 € (IVA incluido)