Fácil de instalar e identificar, la etiqueta multiuso se utiliza ampliamente en salas de telecomunicaciones, logística de almacenamiento, comunicación de datos, industria eléctrica, oficina, hogar, etc. Imprimir claramente es fluido, el tiempo de calidad es largo. Además, las etiquetas tienen una excelente resistencia a la abrasión y las manchas, ahorrando costos para los sistemas dinámicos de gestión y administración.
Haz clic para ampliar la imagen
Etiquetas multiusos, 1000 Lbls, (2"x3") 50.8mm x 76.2mm, blanco
Etiquetas multiusos, 1000 Lbls, (2"x3") 50.8mm x 76.2mm, blanco
Características
La etiqueta es resistente a arañazos, agua, aceite y manchas.
Etiquetas multiusos, 1000 Lbls, (2"x3") 50.8mm x 76.2mm, blanco
Fácil de instalar e identificar, la etiqueta multiuso se utiliza ampliamente en salas de telecomunicaciones, logística de almacenamiento, comunicación de datos, industria eléctrica, oficina, hogar, etc. Imprimir claramente es fluido, el tiempo de calidad es largo. Además, las etiquetas tienen una excelente resistencia a la abrasión y las manchas, ahorrando costos para los sistemas dinámicos de gestión y administración.
La etiqueta es resistente a arañazos, agua, aceite y manchas.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
71,39 € (IVA incluido)