La cinta de cera/resina de transferencia térmica tiene una mayor resistencia a la abrasión y una excelente tecnología de capa posterior. Códigos de barras rotados claros, texto y gráficos nítidos, impresión de alta densidad, prolonga la vida útil del cabezal de impresión. Las aplicaciones incluyen etiquetas de envío, inventario, etiquetas de venta al por menor, boletos, etiquetas de almacenamiento, etiquetas de advertencia, etiquetas de estantería y bolsas de polietileno. Se recomiendan los siguientes tipos de etiquetas: etiquetas de cobre, papel de escribir, etiquetas de ropa, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cinta de cera/resina de transferencia térmica, núcleo de 1" con tinta hacia afuera, 1 rollo 4.33" x 984.25' (110mm x 300m), negro
Cinta de cera/resina de transferencia térmica, 110mm x 300m, negro
Características
La cinta de cera/resina es adecuada para las etiquetas FS y las impresoras Postek series TX/I/GX/G/C168..
La destacada tecnología de revestimiento posterior antiestático prolonga la vida útil del cabezal de impresión.
Cinta de cera/resina de transferencia térmica, 110mm x 300m, negro
La cinta de cera/resina de transferencia térmica tiene una mayor resistencia a la abrasión y una excelente tecnología de capa posterior. Códigos de barras rotados claros, texto y gráficos nítidos, impresión de alta densidad, prolonga la vida útil del cabezal de impresión. Las aplicaciones incluyen etiquetas de envío, inventario, etiquetas de venta al por menor, boletos, etiquetas de almacenamiento, etiquetas de advertencia, etiquetas de estantería y bolsas de polietileno. Se recomiendan los siguientes tipos de etiquetas: etiquetas de cobre, papel de escribir, etiquetas de ropa, etc.
La cinta de cera/resina es adecuada para las etiquetas FS y las impresoras Postek series TX/I/GX/G/C168..
La destacada tecnología de revestimiento posterior antiestático prolonga la vida útil del cabezal de impresión.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
19,36 € (IVA incluido)