El transceptor SFP compatible con 2.5GBASE-T admite longitudes de enlace de hasta 100m a través de una conexión de cobre a través de un conector RJ-45. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en conmutadores. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, el transceptor SFP 2.5G es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de redes que utilizan conexiones de cobre.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con NETGEAR, 2.5GBASE-T SFP de cobre RJ-45 100m industrial
Módulo transceptor 2.5GBASE-T SFP compatible con NETGEAR (cobre, 100m, industrial, RJ-45)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor 2.5GBASE-T SFP compatible con NETGEAR (cobre, 100m, industrial, RJ-45)
El transceptor SFP compatible con 2.5GBASE-T admite longitudes de enlace de hasta 100m a través de una conexión de cobre a través de un conector RJ-45. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en conmutadores. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, el transceptor SFP 2.5G es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de redes que utilizan conexiones de cobre.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
59,00 € (IVA excluido)
71,39 € (IVA incluido)