FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SMFCSX.
Esta imagen trata sobre SMFCSX.
Esta imagen trata sobre SMFCSX.
Esta imagen trata sobre SMFCSX.
Esta imagen trata sobre SMFCSX.
Esta imagen trata sobre SMFCSX.
Esta imagen trata sobre SMFCSX.
Esta imagen trata sobre SMFCSX.
Esta imagen trata sobre SMFCSX.
Esta imagen trata sobre SMFCSX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado FC APC a FC UPC símplex OS2 monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

#173591
#173591

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

3,15 € (IVA incluido)
FS P/N: SMFCSX
875 vendidos
234 comentarios
5 preguntas
Length:
Prepedido. envío antes de 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado FC APC a FC UPC símplex OS2 monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

El cable de fibra óptica insensible a la curvatura OS2 9/125μm monomodo tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en los centros de datos, redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar se necesitan cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica OS2 9/125 monomodo es ideal para conectar conexiones Ethernet 1/10/40/100/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
FC APC a FC UPC
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22dB/km
Cantidad de fibras
Símplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
El cable de grado portador garantiza la calidad de la transmisión

Los conjuntos de cables superiores reducen la pérdida de luz y satisfacen fácilmente tus diversos requisitos de cableado.

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvas de cable más estrechas para el enrutamiento.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia máxima de tracción de 100N

El cable resistente de tracción previene la rotura y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para la conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado debajo del piso en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
209
25
0
0
0

V***p

Israel

26 de mzo. de 2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

B***k

Norway

11 de sept. de 2023
5.0
Excellent quality as usual
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

J***i

United States

25 de agto. de 2023
5.0
FS.COM has always provided the exact product that was ordered. Quality is always top notch which is hard to find in todays world. Shipping is always lighting fast even if the product is coming from overseas.
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente