Las tuberías de plástico corrugado están fabricadas con material PP duradero y ligero para ayudar a mantener los paquetes de cables de fibra óptica ordenados y organizados. Es paraguiar el cableado directamente en tu rack e instalarlo a mano sin necesidad de herramientas para completar un aspecto profesional y terminado en tu centro de datos, armario de red o espacio industrial.
Haz clic para ampliar la imagen
Tubo convoluto de polipropileno ignífugo negro de 10m (33ft), diámetro interior de 19mm
Tubo contorneado de polipropileno ignífugo negro de 10m (33ft), diámetro interior de 19mm
Características
Tubo contorneado de polipropileno ignífugo negro de 10m (33ft), diámetro interior de 19mm
Las tuberías de plástico corrugado están fabricadas con material PP duradero y ligero para ayudar a mantener los paquetes de cables de fibra óptica ordenados y organizados. Es paraguiar el cableado directamente en tu rack e instalarlo a mano sin necesidad de herramientas para completar un aspecto profesional y terminado en tu centro de datos, armario de red o espacio industrial.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
19,36 € (IVA incluido)