El cable de conexión directa QSFP-DD compatible con Cisco funciona sobre cobre activo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este DAC cumple con los estándares IEEE802.3cd y SFF-8636 MSA. Es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, interconectando aplicaciones LAN o SAN con velocidades de hasta 400G
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa acitvo compatible con Cisco, 5m (16ft) QDD-400-CU3M 400G QSFP-DD
Cable Twinax de cobre de conexión directa acitvo compatible con Cisco 400G QSFP-DD (5m, activo, QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax de cobre de conexión directa acitvo compatible con Cisco 400G QSFP-DD (5m, activo, QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)
El cable de conexión directa QSFP-DD compatible con Cisco funciona sobre cobre activo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este DAC cumple con los estándares IEEE802.3cd y SFF-8636 MSA. Es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, interconectando aplicaciones LAN o SAN con velocidades de hasta 400G
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
489,00 € (IVA excluido)
591,69 € (IVA incluido)