La caja de distribución de fibra óptica para interiores de la serie ODF se utiliza en el enlace de acceso terminal del sistema FTTH. Es un dispositivo que empalma, distribuye y divide fibras ópticas y proporciona protección y gestión de fibras ópticas. La serie ODF son chasis estándar de montaje en rack de 19" con fusión de fibra óptica integrada con una caja de unidad, son fáciles de instalar y operar, flexibles y pueden ajustar la posición mediante las orejas de montaje para satisfacer los requisitos de instalación frontal, media y de los extremos, ideales para aplicaciones de despliegue ODN bajo red POL.
Haz clic para ampliar la imagen
Panel de distribución de fibra óptica 2U, 24 fibras ópticas OS2 monomodo, 24 adaptadores SC UPC simplex (azul)
Panel de distribución de fibra óptica 2U, 24 fibras ópticas OS2 monomodo, 24 adaptadores SC UPC símplex (azul)
La carcasa exterior es de chapa metálica de alta calidad, con buena resistencia mecánica. El módulo de soldadura integrado puede extraerse para su manejo, y la gestión es rápida.
El rack de instalación en armario estándar de 19'' está equipado con una caja de unidad integrada para fusión y distribución de fibra óptica, con conexión de fibra óptica segura y fiable.
Puertos numerados
La etiqueta de numeración personalizada proporciona una forma rápida y sencilla de identificar las líneas de cables
Cable de entrada lateral
La entrada de cables a ambos lados puede ajustarse libremente para facilitar el manejo
Cableado razonable
Las especificaciones de guiado de fibra mantienen los cables ordenados y eficientes
R***n
Singapore
C***n
Belarus