FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre FLC6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre FLC6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre FLC6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre FLC6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre FLC6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre FLC6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre FLC6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre FLC6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre FLC6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre FLC6UTPSGPVC.

Cable de red Ethernet Cat6 plano snagless sin blindaje (UTP) PVC, blanco, 10ft (3m)

#168012
#168012

Cobre desnudo puro 550MHz

4,60 € (IVA incluido)
FS P/N: FLC6UTPSGPVC
501 vendidos
7 comentarios
6 preguntas
500 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6 plano snagless sin blindaje (UTP), 32AWG, 1000Base-T

El cable de red Cat6 plano es adecuado para entornos de alta densidad, la forma plana única hace que la instalación y el cableado sean más flexibles y seguros. Soporta 1GBase-T y 550MHz en 100 metros de cable.

Ampliamente utilizado en centros de datos, edificios inteligentes, redes empresariales, instituciones financieras, escuelas, agencias administrativas gubernamentales, etc., para la conexión entre dispositivos y la conexión entre dispositivos y paneles de conexión, como transmisiones de voz, datos, imágenes, multimedia y otras.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 plano snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
PVC (plana)
Longitud
10ft (3m) (incluyendo enchufes)
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Color del cable
Blanco
Calibre del cable (AWG)
32
Dimensiones (WxH)
‎6.0 x 1.6mm
Conectores
RJ45 (macho)
Esquema de cableado
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
Temperatura de instalación
-10°C-50°C (-14 °F-122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Transmisión estable de 550MHz
Este cable alcanza una velocidad de 550MHz y soporta Ethernet 1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Flexible ultra delgado y plano

Más fácil de instalar alrededor de los muebles y debajo de las alfombras. Puedes pasar cables de forma fácil y cotinua por paredes, bordes y esquinas, haciéndolos completamente invisibles.

Prueba de cables de Fluke Networks

Los cables de red superan la prueba de cables de red de Fluke y proporcionan el informe de prueba especificado, que incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL.

Tipo de cable
Cat6 plano snagless
Cat6 snagless
Cat6 delgado snagless
Chaqueta del cable
PVC (plana)
PVC CM (redonda)
PVC CM (redonda)
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Calibre del cable (AWG)
32
24 (7/0.20mm)
28 (7/0.12mm)
Longitud
0.3-15.2m (1-50ft)
0.15-15.2m (0.5-50ft)
0.3m (1ft)
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Sin blindaje (U/UTP)
Sin blindaje (U/UTP)
Diámetro exterior del cable (mm)
/
6.1 ± 0.4
3.8 ± 0.2
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Application (2)Cable Structure (1)Connectors (1)Indoor Use (1)Pure Copper (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
7
0
0
0
0

D***n

Canada

12 de en. de 2023
5.0
Great cables! I'll keep that in mind and will make sure to order cables in multiples of 5 next time I need it!
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0

D***n

Norway

31 de dic. de 2022
5.0
It is easier to run around corners and such. Signal quality is just as good as regular cables.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0

B***o

Norway

31 de dic. de 2022
5.0
It is easier to run around corners and such. Signal quality is just as good as regular cables.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente