El cable de conexión directa compatible con Mellanox MCP7H50-V002R26, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere energía adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple con los estándares IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para interconexiones de corto alcance rentables dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
![Cable breakout cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox MCP7H50-H002R26, 2m (7ft) 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR Esta imagen trata sobre QSFP-200G-2QPC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202212191620294f7sda.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable breakout cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox MCP7H50-H002R26, 2m (7ft) 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR Esta imagen trata sobre QSFP-200G-2QPC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212191620294f7sda.jpg)
![Cable breakout cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox MCP7H50-H002R26, 2m (7ft) 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR Esta imagen trata sobre QSFP-200G-2QPC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221219162029cyeh3s.jpg)
![Cable breakout cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox MCP7H50-H002R26, 2m (7ft) 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR Esta imagen trata sobre QSFP-200G-2QPC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221219162029cyw6zj.jpg)
![Cable breakout cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox MCP7H50-H002R26, 2m (7ft) 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR Esta imagen trata sobre QSFP-200G-2QPC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221219162029zd9ai8.jpg)
![Cable breakout cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox MCP7H50-H002R26, 2m (7ft) 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR Esta imagen trata sobre QSFP-200G-2QPC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221219162029incszz.jpg)
Cable breakout cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox MCP7H50-H002R26, 2m (7ft) 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR
#167429
#167429
104,06 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-2QPC02
239 vendidos
6 comentarios
9 preguntas
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable breakout cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox MCP7H50-H002R26, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR (2m, pasivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MCP7H50-H002R26
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP56 a 2 QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
2m (7ft)
AWG de cableado
26 AWG
Radio de curvatura mínimo
30mm
Consumo de energía
≤0.5W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8665, SFF-8665
Garantía
5 años
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240102154533czclcf.jpg)
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240409104659y4ly3k.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Application (2)Compatibility (2)Custom Length (2)Parameter (2)Usage (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
5
1
0
0
0
J***e
United States
14 de nov. de 2023
Was nervous about potential compatibility issues, but I plugged the cable into my Mellanox Switches, and they were instantaneously connected. For those less technical, such as myself, this is a complete product, with no gotchas. Plug and Play.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***l
United Kingdom
11 de oct. de 2023
This DAC perfectly meets my high-speed interconnection needs. It adheres to a range of standards, ensuring a reliable connection. I've been using it for short-range interconnections within the telecom operator's equipment room, and it has performed exceptionally well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***o
United States
08 de abr. de 2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente