El cable Twinax de cobre de conexión directa activa 50G SFP56 está diseñado para usarse en Ethernet 50GBASE. Este cable cumple con IEEE 802.3 por estándar Ethernet y cumple con SFP56 MSA. Cada conector SFP56 consta de una EEPROM que proporciona información del producto que el sistema host puede leer. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, económico, de alta velocidad y fácil de instalar es adecuado para conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa acitvo compatible genérico, 3m(10ft) 50G SFP56
Cable Twinax de cobre de conexión directa acitvo compatible genérico, 3m(10ft) 50G SFP56
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax de cobre de conexión directa acitvo compatible genérico, 3m(10ft) 50G SFP56
El cable Twinax de cobre de conexión directa activa 50G SFP56 está diseñado para usarse en Ethernet 50GBASE. Este cable cumple con IEEE 802.3 por estándar Ethernet y cumple con SFP56 MSA. Cada conector SFP56 consta de una EEPROM que proporciona información del producto que el sistema host puede leer. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, económico, de alta velocidad y fácil de instalar es adecuado para conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
61,71 € (IVA incluido)