El cable de cobre de conexión directa compatible con Mellanox MCA7J50-H005R, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 está diseñado para usarse en sistemas 200GBASE HDR InfiniBand. Este cable cumple con IEEE 802.3cd por estándar Ethernet, compatible con QSFP MSA e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para interconexiones de corto alcance rentables dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa activo compatible con Mellanox, 5m (16ft) MCA7J50-H005R 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR
#166187
#166187
278,30 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-2QAC05
165 vendidos
4 comentarios
2 preguntas
13 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable breakout de cobre de conexión directa activo compatible con Mellanox, 200G QSFP56 to 2×100G QSFP56 (5m, activo, QSFP56 a 2 QSFP56, 28AWG)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MCA7J50-H005R
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP56 a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud de cable
5m (16ft)
AWG de cableado
28AWG
Radio de curvatura mínimo
31.5mm
Consumo de energía
≤1.5W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636, InfiniBand HDR
Garantía
5 años
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
1
0
0
0
C***n
United States
14 de dic. de 2023
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0D***d
United States
14 de nov. de 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0T***r
Australia
17 de oct. de 2023
It is sturdy and durable, providing the high-speed connectivity required by high-end hardware. At this price, it's really good value for money.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente