Los módulos de alimentación de DC intercambiables en caliente U1D-H10070-DRB están diseñados para ser compatibles con los switches Ethernet S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS y S5810-28TS. Puede cambiarse en caliente y sustituirse sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del sistema, lo que supone una solución sencilla y de bajo coste al problema del fallo de la fuente de alimentación interna de un switch Ethernet.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de alimentación de DC intercambiable en caliente de 70W, para S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS, S5810-28TS
Módulo de alimentación DC intercambiable en caliente de 70W, para S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS, S5810-28TS
Características
Los módulos de fuente de alimentación DC 1+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación.
Módulo de alimentación DC intercambiable en caliente de 70W, para S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS, S5810-28TS
Los módulos de alimentación de DC intercambiables en caliente U1D-H10070-DRB están diseñados para ser compatibles con los switches Ethernet S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS y S5810-28TS. Puede cambiarse en caliente y sustituirse sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del sistema, lo que supone una solución sencilla y de bajo coste al problema del fallo de la fuente de alimentación interna de un switch Ethernet.
Los módulos de fuente de alimentación DC 1+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
239,00 € (IVA excluido)
289,19 € (IVA incluido)