La caja trasera BSGSSMBBWH de banda única es perfecta para montar una placa de pared para completar múltiples conexiones de audio/video, voz y Ethernet en la pared usando cualquier tipo de conector keystone, incluidos Cat5e/6/6a, USB, HDMI, DisplayPort y RCA. El marco de la placa frontal está asegurado a la caja trasera con los tornillos requeridos. La caja base está hecha de termoplástico ABS duradero blanco y encajará elegantemente en la decoración de cualquier hogar u oficina para una instalación elegante y profesional.
Haz clic para ampliar la imagen
Caja trasera de banda única de estilo británico, blanca, 3.39''x3.39''
Caja trasera de banda única de estilo británico, blanca, 3.39''x3.39''
Características
Ideal para conexiones de placa de pared utilizando cualquier tipo de montaje de conector keystone.
Prepara los materiales necesarios
Perfora los cables en el conector keystone
Instala el inserto en el marco de placa frontal
Monta el marco de placa frontal en la caja trasera
Fija tornillos para fortalecer la estabilidad y firmeza
Termina el cable en enchufes de pared,
instalación completada
Se adapta elegantemente a cualquier comercial, industria, lugar público y residencial para un estilo elegante.
Caja trasera de banda única de estilo británico, blanca, 3.39''x3.39''
La caja trasera BSGSSMBBWH de banda única es perfecta para montar una placa de pared para completar múltiples conexiones de audio/video, voz y Ethernet en la pared usando cualquier tipo de conector keystone, incluidos Cat5e/6/6a, USB, HDMI, DisplayPort y RCA. El marco de la placa frontal está asegurado a la caja trasera con los tornillos requeridos. La caja base está hecha de termoplástico ABS duradero blanco y encajará elegantemente en la decoración de cualquier hogar u oficina para una instalación elegante y profesional.
Ideal para conexiones de placa de pared utilizando cualquier tipo de montaje de conector keystone.
Prepara los materiales necesarios
Perfora los cables en el conector keystone
Instala el inserto en el marco de placa frontal
Monta el marco de placa frontal en la caja trasera
Fija tornillos para fortalecer la estabilidad y firmeza
Termina el cable en enchufes de pared,
instalación completada
Se adapta elegantemente a cualquier comercial, industria, lugar público y residencial para un estilo elegante.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1,30 € (IVA excluido)
1,57 € (IVA incluido)