La caja trasera de banda única GSSMBBWH es perfecta para montar una placa de pared para completar múltiples conexiones de audio/video, voz y Ethernet en la pared usando cualquier tipo de conector keystone, incluidos Cat5e/6/6a, USB, HDMI, DisplayPort y RCA. La placa frontal está asegurada a la caja trasera con los tornillos requeridos. La caja base está hecha de termoplástico ABS duradero blanco y encajará elegantemente en la decoración de cualquier hogar u oficina para una instalación elegante y profesional.
Haz clic para ampliar la imagen
Caja trasera de banda única de estilo alemán, blanca, 3.35'' x 3.35''
Caja trasera de banda única de estilo alemán, blanca, 3.35'' x 3.35''
Características
Ideal para conexiones de placa de pared utilizando cualquier tipo de montaje de conector keystone.
Prepara los materiales necesarios
Conexión de adaptador sin herramientas
Inserta el cable ethernet
Monta la placa frontal en la caja trasera
Termina el cable en enchufes de pared
Finalizado
Se adapta elegantemente a cualquier comercial, industria, lugar público y residencial para un estilo elegante.
Caja trasera de banda única de estilo alemán, blanca, 3.35'' x 3.35''
La caja trasera de banda única GSSMBBWH es perfecta para montar una placa de pared para completar múltiples conexiones de audio/video, voz y Ethernet en la pared usando cualquier tipo de conector keystone, incluidos Cat5e/6/6a, USB, HDMI, DisplayPort y RCA. La placa frontal está asegurada a la caja trasera con los tornillos requeridos. La caja base está hecha de termoplástico ABS duradero blanco y encajará elegantemente en la decoración de cualquier hogar u oficina para una instalación elegante y profesional.
Ideal para conexiones de placa de pared utilizando cualquier tipo de montaje de conector keystone.
Prepara los materiales necesarios
Conexión de adaptador sin herramientas
Inserta el cable ethernet
Monta la placa frontal en la caja trasera
Termina el cable en enchufes de pared
Finalizado
Se adapta elegantemente a cualquier comercial, industria, lugar público y residencial para un estilo elegante.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1,50 € (IVA excluido)
1,82 € (IVA incluido)