Los cables ópticos activos QSFP+ MC220731V-030 compatibles con Mellanox son fibra de conexión directa con conectores QSFP+ y funcionan sobre fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con los estándares SFF-8436, QSFP+ MSA e Infiniband FDR. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y latiguillos de fibra óptica, y es adecuada para conexiones de 56 Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) 56G QSFP+ compatible con Mellanox, MC220731V-030, para InfiniBand FDR 30m (98ft)
Cable óptico activo (AOC) 56G QSFP+ compatible con Mellanox MC220731V-030 (30 metros, QSFP+ a QSFP+)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Cable óptico activo (AOC) 56G QSFP+ compatible con Mellanox MC220731V-030 (30 metros, QSFP+ a QSFP+)
Los cables ópticos activos QSFP+ MC220731V-030 compatibles con Mellanox son fibra de conexión directa con conectores QSFP+ y funcionan sobre fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con los estándares SFF-8436, QSFP+ MSA e Infiniband FDR. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y latiguillos de fibra óptica, y es adecuada para conexiones de 56 Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
196,02 € (IVA incluido)