El cable de conexión directa QSFP+ compatible NVIDIA MC2207130-001 funciona sobre cobre pasivo, que no necesita alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este DAC es compatible con los estándares IEEE802.3ba, SFF-8436 MSA e Infiniband FDR. Es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance en salas de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, interconectando aplicaciones LAN o SAN con velocidades de hasta 56G.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de cobre de conexión directa (DAC) pasivo 56G QSFP+ compatible con Mellanox, MC2207130-001, para InfiniBand FDR 1m (3ft)
#159799
#159799
81,07 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-56G-PC01
113 vendidos
32 comentarios
5 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable DAC compatible con NVIDIA InfiniBand MC2207130-001, QSFP+ 56G (1 metro, pasivo, QSFP+ 56G, 30AWG)
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MC2207130-001
Nombre del vendedor
FS
Nombre del vendedor
QSFP+ a QSFP+
Velocidad máxima de datos
56Gbps
Consumo de energía
0.5W
AWG del cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
35mm
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8436, QSFP+ MSA,IEEE 802.3ba, 56G InfiniBand FDR
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (2)Bend Radius (1)Cable Length (1)Operating Temperature (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
25
7
0
0
0
J***r
Singapore
17 de oct. de 2023
I want to express my gratitude for your attention to detail, even for a small order. I have to admit that the order I received exceeded my expectations. The DAC cables are performing well, and I was particularly impressed with the packaging, which included an instructional brochure. What's even more remarkable is that all of this came at a very affordable price.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***s
United States
05 de sept. de 2023
What is there to say. Works exactly as designed, great flexibility of the cable, and delivers a full 56GB throughout. Nothing left to say.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***s
United States
05 de sept. de 2023
What is there to say. Works exactly as designed, great flexibility of the cable, and delivers a full 56GB throughout. Nothing left to say.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente