La caja para montaje en superficie blindada Cat6a RJ45 cuenta con dos conectores hembra RJ45 como herramienta rápida, fácil y rentable para expandir tu red Cat6a de audio/vídeo, voz o Ethernet. La caja ofrece una variedad de opciones de montaje mediante cinta adhesiva, tornillos, etc. Basta con abrir la tapa superior para terminar los cables de cobre Cat6a de 22-26AWG utilizando una herramienta de perforación estándar de 110 IDC.
Los bloques de terminación están codificados por colores para facilitar el cableado T568A o T568B. Se incluyen bridas para asegurar los cables a la caja para montaje en superficie Cat6a, que cuenta con ranuras de enrutamiento traseras para permitir que la caja se instale al ras contra una pared o techo.