FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SMBDFC6WHLP.
Esta imagen trata sobre SMBDFC6WHLP.
Esta imagen trata sobre SMBDFC6WHLP.
Esta imagen trata sobre SMBDFC6WHLP.
Esta imagen trata sobre SMBDFC6WHLP.
Esta imagen trata sobre SMBDFC6WHLP.
Esta imagen trata sobre SMBDFC6WHLP.
Esta imagen trata sobre SMBDFC6WHLP.
Esta imagen trata sobre SMBDFC6WHLP.
Esta imagen trata sobre SMBDFC6WHLP.

Caja para montaje en superficie Cat6 RJ45 blindada, 2 puertos, blanca

#159348
#159348

ABS Blindada Cat6 Audio y vídeo

3,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SMBDFC6WHLP
40 vendidos
1 comentario
2 preguntas
800 en tránsito. entrega antes de 25 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Caja para montaje en superficie Cat6 RJ45 blindada, 2 puertos, blanca

La caja para montaje en superficie blindada Cat6 RJ45 cuenta con dos conectores hembra RJ45 como una herramienta rápida, fácil y rentable para expandir tu red Cat6 de audio/vídeo, voz o Ethernet. La caja ofrece una variedad de opciones de montaje mediante cinta adhesiva, tornillos, etc. Basta con abrir la tapa superior para terminar los cables de cobre Cat6 de 22 a 26AWG utilizando una herramienta de perforación estándar de 110 IDC.

Los bloques de terminación están codificados por colores para facilitar el cableado T568A o T568B. Se incluyen bridas para asegurar los cables a la caja para montaje en superficie Cat6, que cuenta con ranuras de enrutamiento traseras para permitir que la caja se instale al ras contra una pared o techo.

Especificaciones
Tipo de producto
Caja para montaje en superficie
Número de puertos
2
Tipo de red
Cat6 blindado (FTP)
Tipo de identificación
Etiqueta de bolsillo
Color
Blanco
Material
PC/ABS
Dimensiones (HxWxD)
1.04"x2.44"x2.35"(26.4x62x59.7mm)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 68 ℃ (-4 a 154.4 ℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Caja para montaje en superficie blindada Cat6 RJ45
Cuenta con uno o dos conectores hembra RJ45 como herramienta rápida, fácil y rentable para expandir tu red Cat6 de audio/vídeo, voz o Ethernet.
Material PC/ABS
Resistencia al impacto
Fácil de instalar
Soporta los estándares de cableado T568A y T568B
Los esquemas de cableado T568A y T568B con código de colores son amigables para evitar secuencias de cables erróneas.
Disposición de pines RJ45 T568A
Disposición de pines RJ45 T568B
Ideal para instalaciones de cableado de superficie

Se instalan fácilmente con los tornillos o la cinta adhesiva incluidos, una solución limpia y simple para la expansión de la red doméstica o de oficina.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

V***l

United States

06 de abr. de 2023
5.0
The material of this product is very good and it is easy to install, I like it.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente