El cable de alimentación BS1363 a IEC320 C19 del Reino Unido es un reemplazo ideal para los cables de alimentación desgastados o perdidos, o simplemente como una práctica copia de seguridad. El cable de alimentación se utiliza normalmente en entornos de centros de datos y servidores de alta potencia para conectar chasis de servidores blade, switches, routers, etc. a tomas de corriente de pared BS1363, sistemas UPS o PDUs. Este cable de alimentación está disponible en otras longitudes y te permite una gran flexibilidad en la colocación de los equipos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C19 3 x 1.5mm² 250V/13A 2ft (0.6m), negro
Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C19 3 x 1.5mm² 250V/13A 2ft (0.6m), negro
Soluciones de conexión
Características
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta H05VV-F
Reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno exterior.
Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C19 3 x 1.5mm² 250V/13A 2ft (0.6m), negro
El cable de alimentación BS1363 a IEC320 C19 del Reino Unido es un reemplazo ideal para los cables de alimentación desgastados o perdidos, o simplemente como una práctica copia de seguridad. El cable de alimentación se utiliza normalmente en entornos de centros de datos y servidores de alta potencia para conectar chasis de servidores blade, switches, routers, etc. a tomas de corriente de pared BS1363, sistemas UPS o PDUs. Este cable de alimentación está disponible en otras longitudes y te permite una gran flexibilidad en la colocación de los equipos.
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta H05VV-F
Reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno exterior.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
8,00 € (IVA excluido)
9,68 € (IVA incluido)