FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2XXSX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra exteriores para estación base LC/SC símplex OS2 monomodo 7.0mm LSZH FTTA

#155218
#155218

Corning G.657.A1 Rama blindada Exterior Estación base LTE/4G/5G

10,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FTTA-OS2XXSX
12,10 € (IVA incluido)
FS P/N: FTTA-OS2XXSX
802 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Conector A:
0.03m LC UPC
Conector B:
0.34m LC UPC
Prepedido. envío antes de 30 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable blindado LSZH de fibra a la antena (FTTA) para aplicaciones en exteriores

El cable FTTA está diseñado para una alta fiabilidad en aplicaciones industriales pesadas y en entornos difíciles, incluyendo la solución de fibra a la antena.

Consta de un cable de fibra Corning y conectores LC/SC símplex, el cable presenta una resistencia superior al aplastamiento y un alto grado de flexibilidad con el tubo blindado. Además, el cable cuenta con una chaqueta LSZH ignífuga que está estabilizada contra los rayos UV y es altamente resistente a los productos químicos que se encuentran comúnmente en los entornos industriales, también es adecuado para las instalaciones industriales de interior y exterior.

Especificaciones
Tipo de conector
LC/SC
Tipo de pulido
UPC/APC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Grado de fibra
Corning G.657.A1
Radio mínimo de curvatura
20/10D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22dB/km
Cantidad de fibra
Símplex
Chaqueta de cable
Bajo nivel de humo y cero halógenos (LSZH)
Diámetro de cable (exterior/interior)
7.0/2.0mm
Longitud de breakout blindado (extremo A/B)
0.03/0.34m
Resistencia a la tracción
200/400N (largo/corto plazo)
Resistencia al aplastamiento
1100/2200N (largo/corto plazo)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 80℃ (-40 a 176℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Corning BIF garantiza la calidad de la transmisión
La fibra Corning, líder en la industria, mantiene la flexibilidad y la estabilidad para doblarse en esquinas estrechas y retorcerse en lugares de difícil acceso sin sacrificar el rendimiento de la transmisión.
Resistencia al agua
Resistencia UV
Resistencia al desgaste
Retardancia a la llama
Diseñado para la construcción de estaciones base en exteriores

Es adecuado para entornos difíciles, como el cableado de fibra hasta la antena (FTTA) en redes LTE/4G/5G, estaciones base y también satisface las necesidades de tracción remota.

Miembros de blindaje y resistencia

Firman el cable y lo hacen más conveniente para tirar durante la instalación.

Radio mínimo de curvatura de 20/10D

La fibra Corning G.657.A1 permite curvas de cables más cerradas para el almacenamiento y enrutamiento de holguras.

Resistencia a la tracción de 200-400N

El cable resistente a la tracción evita la rotura y prolonga la vida útil.

Especificaciones

Cable blindado LSZH de fibra a la antena (FTTA) para aplicaciones en exteriores

El cable FTTA está diseñado para una alta fiabilidad en aplicaciones industriales pesadas y en entornos difíciles, incluyendo la solución de fibra a la antena.

Consta de un cable de fibra Corning y conectores LC/SC símplex, el cable presenta una resistencia superior al aplastamiento y un alto grado de flexibilidad con el tubo blindado. Además, el cable cuenta con una chaqueta LSZH ignífuga que está estabilizada contra los rayos UV y es altamente resistente a los productos químicos que se encuentran comúnmente en los entornos industriales, también es adecuado para las instalaciones industriales de interior y exterior.

Especificaciones
Tipo de conector
LC/SC
Tipo de pulido
UPC/APC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Grado de fibra
Corning G.657.A1
Radio mínimo de curvatura
20/10D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22dB/km
Cantidad de fibra
Símplex
Chaqueta de cable
Bajo nivel de humo y cero halógenos (LSZH)
Diámetro de cable (exterior/interior)
7.0/2.0mm
Longitud de breakout blindado (extremo A/B)
0.03/0.34m
Resistencia a la tracción
200/400N (largo/corto plazo)
Resistencia al aplastamiento
1100/2200N (largo/corto plazo)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 80℃ (-40 a 176℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Corning BIF garantiza la calidad de la transmisión
La fibra Corning, líder en la industria, mantiene la flexibilidad y la estabilidad para doblarse en esquinas estrechas y retorcerse en lugares de difícil acceso sin sacrificar el rendimiento de la transmisión.
Resistencia al agua
Resistencia UV
Resistencia al desgaste
Retardancia a la llama
Diseñado para la construcción de estaciones base en exteriores

Es adecuado para entornos difíciles, como el cableado de fibra hasta la antena (FTTA) en redes LTE/4G/5G, estaciones base y también satisface las necesidades de tracción remota.

Miembros de blindaje y resistencia

Firman el cable y lo hacen más conveniente para tirar durante la instalación.

Radio mínimo de curvatura de 20/10D

La fibra Corning G.657.A1 permite curvas de cables más cerradas para el almacenamiento y enrutamiento de holguras.

Resistencia a la tracción de 200-400N

El cable resistente a la tracción evita la rotura y prolonga la vida útil.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

10,00 € (IVA excluido)

12,10 € (IVA incluido)

Prepedido