El cable de cobre Twinax QSFP28 pasivo de conexión directa de 100G compatible con NVIDIA MCP1600-E002E30 está diseñado para su uso en sistemas InfiniBand EDR de 100Gb/s y proporciona conectividad entre dispositivos que utilizan puertos QSFP28. Este cable cumple con el estándar IEEE 802.3bj y es compatible con QSFP28 MSA.
Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP1600-E002E30, 2m(7ft) 100G QSFP28 para InfiniBand EDR
#153624
#153624
52,03 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-PC02
525 vendidos
24 comentarios
8 preguntas
Longitud:
45 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jul., 2024
40 en tránsito. entrega antes de 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable DAC QSFP28 100G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP1600-E002E30 (2 metros, pasivo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MCP1600-E002E30
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
2m (7ft)
AWG de cableado
30AWG
Radio de curvatura mínimo
34. 5mm
Consumo de energía
≤0.5W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3bj, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8436
Aplicación
InfiniBand EDR
Garantía
5 años
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (8)Specification (2)Function (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
24
0
0
0
0
T***y
Australia
21 de oct. de 2023
I received the cable and plugged it into my switches to compete for my 100gig connection in my rack. The ports came right up. I would highly recommend this cable.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***k
Singapore
05 de sept. de 2023
I'm absolutely thrilled with my purchase of the 2PCS QSFP28 Cable, 100G QSFP+ DAC! These cables have exceeded my expectations in terms of both performance and value. The 0.5M length is perfect for connecting devices in close proximity, and the passive direct attach copper twinax design ensures a stable and reliable connection.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***n
Canada
30 de my. de 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente