El cable Twinax de cobre pasivo de conexión directa 100G QSFP28 compatible con NVIDIA MCP1600-E01AE30 está diseñado para su uso en sistemas InfiniBand EDR de 100Gb/s y proporciona conectividad entre dispositivos que utilizan puertos QSFP28. Este cable cumple la norma IEEE 802.3bj y es compatible con QSFP28 MSA.
Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP1600-E01AE30, 1.5m(5ft) 100G QSFP28 para InfiniBand EDR
Cable DAC QSFP28 100G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP1600-E01AE30 (1,5 metros, pasivo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Vídeos
Cable DAC QSFP28 100G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP1600-E01AE30 (1,5 metros, pasivo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)
El cable Twinax de cobre pasivo de conexión directa 100G QSFP28 compatible con NVIDIA MCP1600-E01AE30 está diseñado para su uso en sistemas InfiniBand EDR de 100Gb/s y proporciona conectividad entre dispositivos que utilizan puertos QSFP28. Este cable cumple la norma IEEE 802.3bj y es compatible con QSFP28 MSA.
Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
43,00 € (IVA excluido)
52,03 € (IVA incluido)