El conjunto de cables QSFP-DD a 8x25G SFP28 DAC Breakout está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten una transmisión de 200G. Este transceptor intercambiable en caliente integra 8 canales de transmisión y 8 de recepción. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA e IEEE802.3bj.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet muy rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos QSFPDD de 200G y puertos SFP28 de 25G en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidores/almacenamiento y a través de bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 de 2.5m (8ft)
#153048
#153048
375,10 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-200G-8SPC025
7 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 (2.5m, pasivo, QSFP-DD a 8 SFP28, 28AWG)
Especificaciones
Número de parte
QDD200-8S28PC025
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a 8 SFP28
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud de cable
2.5m (8ft)
AWG del cableado
28AWG
Radio mínimo de curvatura
22.5mm
Consumo de energía
≤0.5W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP-DD MSA, SFP28 MSA, IEEE802.3bj, SFF-8472, SFF-8432
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP-DD-200G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
<0.5W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
22.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
8563
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
G***t
France
15 de jun. de 2023
work as described.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0H***s
United Kingdom
10 de jun. de 2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente