El cable óptico activo FS para conexión de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 compatible con Mellanox funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 y CMIS 4.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Proporciona conectividad entre unidades del sistema con un conector de 400 GbE en un lado y dos conectores independientes de 200 GbE en el otro, y es adecuado para aplicaciones de centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) personalizado de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56
Cable AOC de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 (longitud personalizada, QSFP-DD a QSFP56)
Soluciones de conexión
Cable AOC de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 (longitud personalizada, QSFP-DD a QSFP56)
El cable óptico activo FS para conexión de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 compatible con Mellanox funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 y CMIS 4.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Proporciona conectividad entre unidades del sistema con un conector de 400 GbE en un lado y dos conectores independientes de 200 GbE en el otro, y es adecuado para aplicaciones de centros de datos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.279,00 € (IVA excluido)
1.547,59 € (IVA incluido)