El cable Twinax de cobre de conexión directa 25G SFP28 activo está diseñado para su uso en Ethernet 25GBASE. Este cable cumple con el estándar Ethernet IEEE 802.3 y es compatible con SFP28 MSA. Cada conector SFP28 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede ser leída por el sistema anfitrión. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 25 Gigabits entre los puertos SFP28-25G de los conmutadores/routers dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Juniper, 2m (7ft) 25G SFP28
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Juniper 25G SFP28 (2m, activo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Vídeos
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Juniper 25G SFP28 (2m, activo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
El cable Twinax de cobre de conexión directa 25G SFP28 activo está diseñado para su uso en Ethernet 25GBASE. Este cable cumple con el estándar Ethernet IEEE 802.3 y es compatible con SFP28 MSA. Cada conector SFP28 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede ser leída por el sistema anfitrión. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 25 Gigabits entre los puertos SFP28-25G de los conmutadores/routers dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
34,00 € (IVA excluido)
41,14 € (IVA incluido)