FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QDD-400G-4Q4xNACxxx.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-4Q4xNACxxx.

Cable de cobre de conexión directa activo de 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 personalizado

#145688
#145688
2.498,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QDD-400G-4Q4xNACxxx
3.022,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-400G-4Q4xNACxxx
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Longitud de cable:
1m (3ft)
Marcas compatibles:
Arista
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 18 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Especificaciones
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable DAC de 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 (longitud personalizada, activo, QSFP-DD a 4 QSFP28)

El cable está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten una transmisión de 400 G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8636, QSFP-DD MSA.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 4x QSFP28 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que soportan aplicaciones estándar 400G con diferentes velocidades de datos.

El FS P/N ha cambiado de QDD-400G-4Q4xNACxxx a QDD-400G-4Q4xNACxxx, pero el producto es el mismo. Sólo ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de pieza
QDD-400G-4Q4xNACxxx
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a 4 QSFP28
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Radio mínimo de curvatura
26.5mm
AWG del cable
30AWG
Longitud del cable
Personalizada
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo de energía
≤8.5W @QSFP-DD, ≤3.5W @QSFP28
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Especificaciones

Cable DAC de 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 (longitud personalizada, activo, QSFP-DD a 4 QSFP28)

El cable está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten una transmisión de 400 G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8636, QSFP-DD MSA.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 4x QSFP28 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que soportan aplicaciones estándar 400G con diferentes velocidades de datos.

El FS P/N ha cambiado de QDD-400G-4Q4xNACxxx a QDD-400G-4Q4xNACxxx, pero el producto es el mismo. Sólo ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de pieza
QDD-400G-4Q4xNACxxx
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a 4 QSFP28
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Radio mínimo de curvatura
26.5mm
AWG del cable
30AWG
Longitud del cable
Personalizada
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo de energía
≤8.5W @QSFP-DD, ≤3.5W @QSFP28
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

2.498,00 € (IVA excluido)

3.022,58 € (IVA incluido)

Prepedido