FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre SMLCSSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSSX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC UPC a LC UPC de bota corta símplex OS2 9/125 monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

#130962
#130962

G.657.A1 Espacios reducidos y aplicaciones de alta densidad

3,20 € (IVA excluido)
FS P/N: SMLCSSX
3,87 € (IVA incluido)
FS P/N: SMLCSSX
2.1K vendidos
22 comentarios
7 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Grado de fibra:
G.657.A1
Cantidad de fibras:
Símplex
Conector A:
LC UPC con bota corta de 12mm
Conector B:
LC UPC con bota corta de 12mm
Chaqueta de cable:
PVC
Diámetro del cable:
2.0mm
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 04 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de fibra óptica monomodao de bota corta LC de alta calidad y rentable

La estructura de bota corta es especialmente adecuada para aplicaciones de alta densidad con requisitos de espacio reducidos. Cuando se utiliza con fibra insensible a la curvatura, la atenuación durante la curvatura o la torsión puede reducirse y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. Por lo tanto, puede utilizarse en oficinas centrales, redes ópticas pasivas (PON), FTTx, centros de datos y cualquier lugar donde se necesiten cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica monomodo 9/125 OS2 es ideal para conectar conexiones Ethernet de 1G/10G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1553nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC to LC UPC
Tipo de bota
Bota corta de 12mm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Atenuación en 1310nm
0.36dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22dB/km
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Chaqueta
PVC
Cantidad de fibra
Símplex
Diámetro de cable
2.0mm
Radio mínimo de curvatura (núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra)
10D/5D (dinámico/estático)
Resistencia a la tracción
60N/100N (largo plazo/corto plazo)
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

La estructura mejorada significa una mejor experiencia de producto
El diseño de bota corta y sin tubo termorretráctil hace que el cable pase fácilmente por el espacio estrecho sin sacrificar el rendimiento.
Estructura de bota corta de 12mm
30% más corta en el conector general, más posibilidades de cableado en un espacio limitado.
Diseño sin tubo termorretráctil
Mejora la flexibilidad del cable sin perjudicar el rendimiento de la transmisión.
Ahorro de 30mm en espacios reducidos

Los cables BIF con fundas cortas permiten un espacio adicional de 30mm entre el bastidor y la puerta del armario cerrado. También puede cumplir los requisitos de alta densidad de la MDA y la EDA.

Radio mínimo de curvatura de 10D/5D

La fibra G.657.A1 BIF permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Virola de cerámica de circonio

Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces en la vida útil de inserción.

 60-100N resistencia a la tracción

El cable resistente a la tracción evita la rotura del cable y prolonga su vida útil.

Especificaciones

Cable de fibra óptica monomodao de bota corta LC de alta calidad y rentable

La estructura de bota corta es especialmente adecuada para aplicaciones de alta densidad con requisitos de espacio reducidos. Cuando se utiliza con fibra insensible a la curvatura, la atenuación durante la curvatura o la torsión puede reducirse y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. Por lo tanto, puede utilizarse en oficinas centrales, redes ópticas pasivas (PON), FTTx, centros de datos y cualquier lugar donde se necesiten cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica monomodo 9/125 OS2 es ideal para conectar conexiones Ethernet de 1G/10G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1553nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC to LC UPC
Tipo de bota
Bota corta de 12mm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Atenuación en 1310nm
0.36dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22dB/km
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Chaqueta
PVC
Cantidad de fibra
Símplex
Diámetro de cable
2.0mm
Radio mínimo de curvatura (núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra)
10D/5D (dinámico/estático)
Resistencia a la tracción
60N/100N (largo plazo/corto plazo)
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
La estructura mejorada significa una mejor experiencia de producto
El diseño de bota corta y sin tubo termorretráctil hace que el cable pase fácilmente por el espacio estrecho sin sacrificar el rendimiento.
Estructura de bota corta de 12mm
30% más corta en el conector general, más posibilidades de cableado en un espacio limitado.
Diseño sin tubo termorretráctil
Mejora la flexibilidad del cable sin perjudicar el rendimiento de la transmisión.
Ahorro de 30mm en espacios reducidos

Los cables BIF con fundas cortas permiten un espacio adicional de 30mm entre el bastidor y la puerta del armario cerrado. También puede cumplir los requisitos de alta densidad de la MDA y la EDA.

Radio mínimo de curvatura de 10D/5D

La fibra G.657.A1 BIF permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Virola de cerámica de circonio

Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces en la vida útil de inserción.

 60-100N resistencia a la tracción

El cable resistente a la tracción evita la rotura del cable y prolonga su vida útil.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

3,20 € (IVA excluido)

3,87 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes