Los cables ópticos activos compatible con Ubiquiti SFP+ son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores SFP+ y funcionan con fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con los estándares SFF-8431 MSA. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de fibra y es adecuado para conexiones de 10Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo SFP+ 10G compatible con Ubiquiti 20m (66ft)
Cable óptico activo 10G SFP+ compatible con Ubiquiti (20 metros, SFP+ a SFP+)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Características
Cable óptico activo 10G SFP+ compatible con Ubiquiti (20 metros, SFP+ a SFP+)
Los cables ópticos activos compatible con Ubiquiti SFP+ son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores SFP+ y funcionan con fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con los estándares SFF-8431 MSA. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de fibra y es adecuado para conexiones de 10Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
37,00 € (IVA excluido)
44,77 € (IVA incluido)