FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.

Transceptor coherente CFP2-DCO sintonizable 100G/200G C60 1529.55nm, hasta 1000km

#120269
#120269

QPSK/8-QAM/16-QAM FEC 4-5W CH13~CH60 Hasta 1000KM/2000KM

11.692,00 € (IVA excluido)
FS P/N: M-CFP2-DCO
14.147,32 € (IVA incluido)
FS P/N: M-CFP2-DCO
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
9 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Preguntas frecuentes
Comentarios

Módulo transceptor coherente CFP2-DCO 100G/200G de serie M (1000km, LC/UPC)

Los transceptores coherentes CFP2-DCO de serie M se pueden sintonizar completamente en el rango de frecuencia de la red ITU-T de 50GHz y admiten la sintonización DWDM de red flexible. Se puede seleccionar entre dos esquemas de modulación de fase para diferentes aplicaciones, que se utiliza con la plataforma OTN de las series M6500 y M6800 .

Es ideal para interconexiones de centros de datos DWDM troncales del lado de la línea, operadores de metro y aplicaciones regionales o de larga distancia.

Specifications
Número de pieza
M-CFP2-DCO
Velocidad de datos
100/200Gbps
Factor de forma
CFP2
Protocolos de transmisión
100GbE/200GbE/OTU4
Modulación de línea
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G)
Distancia máxima del cable
80km
Longitud de onda preconfigurada
C60 (1529.55nm)
Longitud de onda sintonizable
Tunable ITU CH13~CH60 (C-Band)
Rango de potencia de entrada
-21~0dBm
Rango de potencia de transmisión
-15~1dBm
Interfaz
LC/UPC dúplex
Pérdida de retorno
≥27dB
Protocolos
MSA compatible
FEC
SD FEC, ITU-T G709 FEC
Tipo de fibra
G.652 SMF
Humedad relativa de almacenamiento
0~85%
Temperatura de funcionamiento
-5 a 70°C (23 a 158°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas ópticas y verás lo que realmente nos distingue.

Programa de prueba de calidad

Sistema de control de calidad Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Especificaciones

Módulo transceptor coherente CFP2-DCO 100G/200G de serie M (1000km, LC/UPC)

Los transceptores coherentes CFP2-DCO de serie M se pueden sintonizar completamente en el rango de frecuencia de la red ITU-T de 50GHz y admiten la sintonización DWDM de red flexible. Se puede seleccionar entre dos esquemas de modulación de fase para diferentes aplicaciones, que se utiliza con la plataforma OTN de las series M6500 y M6800 .

Es ideal para interconexiones de centros de datos DWDM troncales del lado de la línea, operadores de metro y aplicaciones regionales o de larga distancia.

Specifications
Número de pieza
M-CFP2-DCO
Velocidad de datos
100/200Gbps
Factor de forma
CFP2
Protocolos de transmisión
100GbE/200GbE/OTU4
Modulación de línea
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G)
Distancia máxima del cable
80km
Longitud de onda preconfigurada
C60 (1529.55nm)
Longitud de onda sintonizable
Tunable ITU CH13~CH60 (C-Band)
Rango de potencia de entrada
-21~0dBm
Rango de potencia de transmisión
-15~1dBm
Interfaz
LC/UPC dúplex
Pérdida de retorno
≥27dB
Protocolos
MSA compatible
FEC
SD FEC, ITU-T G709 FEC
Tipo de fibra
G.652 SMF
Humedad relativa de almacenamiento
0~85%
Temperatura de funcionamiento
-5 a 70°C (23 a 158°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas ópticas y verás lo que realmente nos distingue.

Programa de prueba de calidad

Sistema de control de calidad Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

11.692,00 € (IVA excluido)

14.147,32 € (IVA incluido)

9 en almacén global