Los módulos de alimentación de AC intercambiables en caliente PSM-C515WACP están diseñados para ser compatibles con los switches Ethernet S5860-24XB-U. Puede cambiarse en caliente y sustituirse sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del sistema, lo que supone una solución sencilla y de bajo coste al problema del fallo de la fuente de alimentación interna de un switch Ethernet.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de alimentación de AC intercambiable en caliente de 515W, para C5515-24T4S4BP
Módulo de alimentación de AC intercambiable en caliente de 515W, para S5860-24XB-U
Características
El módulo de alimentación de AC PSM-C515WACP es compatible con el switch Ethernet S5860-24XB-U.
Los módulos de alimentación de AC 1+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación.
Módulo de alimentación de AC intercambiable en caliente de 515W, para S5860-24XB-U
Los módulos de alimentación de AC intercambiables en caliente PSM-C515WACP están diseñados para ser compatibles con los switches Ethernet S5860-24XB-U. Puede cambiarse en caliente y sustituirse sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del sistema, lo que supone una solución sencilla y de bajo coste al problema del fallo de la fuente de alimentación interna de un switch Ethernet.
El módulo de alimentación de AC PSM-C515WACP es compatible con el switch Ethernet S5860-24XB-U.
Los módulos de alimentación de AC 1+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
339,00 € (IVA excluido)
410,19 € (IVA incluido)