Maximierte Nutzung von Dark Fiber mit der neuesten WDM-Technologie
Die WDM-Transportsysteme von FS bieten die flexible Kapazität, die heutige Netzwerke benötigen, und stellen gleichzeitig eine zukunftssichere Plattform dar, die den Anforderungen der nächsten Generation gerecht wird. Durch das Multiplexen mehrerer Wellenlängen auf eine einzige Faser oder ein Faserpaar wird eine hohe Faserauslastung und Datenübertragungskapazität über größere Entfernungen erreicht.
- Große ÜbertragungskapazitätDurch die Single-Fiber Übertragungskapazität auf GB-Ebene kann die Übertragungskapazität des Systems nach Multiplexing die TB-Ebene erreichen, was zur Optimierung der Netzwerkinvestitionen beitragen kann.
- Transparentes ProtokollJeder Kanal ist transparent für die Geschwindigkeit und Art der Daten, unterstützt ATM, IP, SDH und andere Signale und bietet vielfältige Netzwerkdienste.
- Maximierte Ausnutzung von Dark FiberAnstatt mehrere Fasern für jeden einzelnen Dienst zu verwenden, kann eine einzige Faser für mehrere Dienste gemeinsam genutzt werden.
Empfohlene Produkte
- FMU SerieMultiplexing von Diensten mit beliebiger RateAngepasster Monitor-AnschlussDiverse Mux/Demux-ModelleDie FMU-Serie kann viele Daten übertragen und erfüllt damit die Anforderungen zahlreicher Szenarien, z. B. in Rechenzentren, im Finanzwesen, in Behörden, im Internet usw.
- FHD SerieFlexibler ErweiterungsportHöhere DichteVielfältige ProdukttypenDie FHD-Serie kann Daten flexibel übertragen und erfüllt die Anforderungen verschiedener Szenarien, wie z. B. kleiner und mittlerer Rechenzentren, des Bildungs- und Gesundheitswesens usw.
Merkmale
- FMU-D402160M3
- Maximierte FasernutzungMultiplexing von bis zu 40 Kanälen auf einem Glasfaserpaar.
- Höhere ZuverlässigkeitPassiver DWDM-Mux/Demux auf Basis der AAWG-Technologie.
- Flexibler Erweiterungsport1310nm Port zur Kapazitätserweiterung.
- FMU-AD402160M3
- Web-VerwaltungKonfiguration, Überwachung und Fehlerbehebung des Geräts in Echtzeit.
- Visuelle LED-AnzeigeEine visuelle Bestätigung über LEDs zeigt an, dass jeder Kanal und jede Leitung korrekt eingerichtet sind.
- Transparentes ProtokollMix of Services Multiplexing mit beliebiger Rate.
- FHD-C84761EM
- Geringe EinfügungsdämpfungPassive Einfügedämpfung: typisch 2,0 dB, maximal 2,4 dB CWDM Mux/Demux basierend auf Free Space Technologie.
- Hybrid C/DWDM-SystemErweiterung von zusätzlichen DWDM-Kanälen über 1530nm/1550nm-Ports.
- Maximierte FaserauslastungMultiplexing von bis zu 8 Kanälen auf einem Glasfaserpaar zur Maximierung der Glasfasernutzung.
- FHD-C82745EM
- Höhere LeistungPassiver DWDM-Mux/Demux mit hoher Dichte und geringer Einfügedämpfung, basierend auf der TFF-Technologie (Thin Film Filter).
- Flexibler ErweiterungsanschlussErweiterungsport zum Hinzufügen zusätzlicher Kanäle und zur Erhöhung der Kapazität.
- Angepasster Monitor-PortDer Monitorport bietet flexible Überwachungsmethoden ohne Serviceunterbrechung bei einer Aufteilung von 1% (2 %, 3 %, 5 % optional).
Szenarien
Merkmale
- Bietet umfassende Schutzlösungen für die Geräte- und Netzwerkebene.
- Sehr große Kapazität der Übertragung, die auf 40*10G erweitert werden kann.
- Unterstützt SNCP- und OCP-Schutzkonfigurationen, und die Schaltverzögerung beträgt weniger als 50ms.
Resources
- Technische Dokumente
- Service und Support