Wi-Fi-Bereitstellung mit hoher Dichte, ultimatives Einkaufserlebnis
Das drahtlose Netzwerk beeinflusst zunehmend den Lebensstil und die Einkaufsgewohnheiten der Menschen, und öffentliches Wi-Fi wird immer beliebter, so dass die meisten Einzelhandelsbranchen inzwischen diesen Dienst verlangen.
Viele Einkaufszentren implementieren aktiv drahtlose Lösungen, um sich an dieses sich schnell verändernde Einzelhandelsumfeld anzupassen. Mit den Netzwerklösungen von FS Wi-Fi 6 kann das WLAN nahtlos alle Ecken des Einkaufszentrums abdecken, und die Nutzer können sich frei bewegen, ohne dass das WLAN-Signal ausfällt. Außerdem sind die Latenzzeiten geringer und die Wi-Fi-Abdeckung ist weitaus stabiler, was den Benutzern ein hervorragendes Einkaufserlebnis bietet.
Entdecken Sie die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- Drahtlose Geräte
- Netzwerkgeräte
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Schneller und zuverlässiger Wi-Fi-Zugang
Wi-Fi mit hoher Kapazität erfüllt die wachsenden Anforderungen von Mitarbeitern und Kunden an drahtlose Netzwerke und sorgt für ein reibungsloses Erlebnis für alle Anwendungen
Nahtloses Roaming ermöglicht es den Benutzern, das gesamte drahtlose Netzwerk zu nutzen, eine gute Mobilität zu erhalten und schnelles Roaming und Sprachunterstützung zu erreichen
Hervorragende Benutzererfahrung
Intelligente Endgeräte-Identifikation und faire Planung bieten den Kunden ein intelligenteres WLAN-Erlebnis
Load Balancing verbessert die hohe Verfügbarkeit der Mitarbeiterverbindungen und sorgt für einen reibungslosen internen Betrieb des Geschäfts
Vollständiger Datensicherheitsmechanismus
WEP-, TKIP- und AES-Verschlüsselungstechnologie gewährleisten die Sicherheit der Datenübertragung in drahtlosen Netzwerken
Effektive Erkennung und Eindämmung von "Rogue APs" erhöhen die Sicherheit der gesamten drahtlosen Netzwerkumgebung