Videoüberwachungslösung für Industrieparks
Unfälle ereignen sich häufig in Industrieparks aufgrund von Faktoren wie halbgeschlossener Bewirtschaftung des Parks, komplexer Umgebung, Personalfluss und so weiter.
Diese Lösung verwendet Gesichtserfassungskameras, Fischaugenkameras, eingebaute Mikrofonkameras, Kameras im Korridormodus und intelligente Perimeterschutzkameras, um eine umfassende Überwachung des Industrieparks zu implementieren. Außerdem erreicht der NVR eine einheitliche Bereitstellung, Verwaltung und Videospeicherung aller Kameras. Diese Lösung kann nicht nur die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Industrieparks gewährleisten, sondern auch die effiziente Verwaltung des Systems realisieren.
Entdecken Sie die vollständigen Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- IP Kameras
- Netzwerkgeräte
- Gesichtserkennung Terminals
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Intelligente Erkennung
Zugriff mit Gesichtserkennung, hohe Erkennungsgenauigkeit, in Ruhe verlassen.
Intelligente Verhaltenserkennung, basierend auf der Erkennung des menschlichen Körpers, filtert Fehlalarme für eine genaue Überwachung heraus.
Sofortige E-Mail-Benachrichtigungen können bei Bewegungsereignissen empfangen werden, um schnell auf Sicherheitsprobleme zu reagieren.
Überflüssige Reihe
Die überflüssige Stromversorgung des NVR ermöglicht es dem System, bei einem Stromausfall auf der sichersten Ebene zu arbeiten.
RAID 0/1/5/6/10 überflüssige Reihe unabhängiger Festplatten sind verfügbar, NVR kann Datenverlust verhindern.
Von den mehreren NVRs werden einige zur Speicherung und der Rest als Backup-NVRs verwendet.
Effiziente Verwaltung
Echtzeitansicht und Mehrkanalanzeige auf einem Bildschirm ermöglichen es Ihnen, verschiedene Orte gleichzeitig zu überwachen.
Die intelligente VCA-Suche findet Filmmaterial einfach nach Datum, Ereignistypen und Zettel.
VMS und mobile Apps sind für die Fernüberwachung verfügbar.
Kosteneinsparung
Durch die Übernahme des fortschrittlichen H.265-Formats bietet es längere Speichertage als H.264 und spart 75 % Speicherplatz für NVR.
Kauf aus einer Hand von Komponenten, spart Zeit und Arbeitskosten.
Kompatibel mit Kameras und NVRs von Drittanbietern, die ONVIF unterstützen, um Ressourcenverschwendung zu vermeiden.