Die FOLS-202 optische Lichtquelle ist ein Glasfasertester mit exquisitem Aussehen und ergonomischem Design. Er bietet 850 nm und 1300 nm Dual-Wellenlängen-Laserausgang für Multimode-Fasermessungen, der hauptsächlich in FTTx-Netzen und Glasfasernetzwerktests verwendet wird. In Kombination mit einem Leistungsmesser wird das Instrument als OLTS (Optical Loss Test Set) bezeichnet, das in der Regel zur Messung der optischen Leistung und der optischen Ende-zu-Ende-Verluste verwendet wird.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FOLS-202 Handheld LWL-Lichtquelle (850/1300nm) mit 2,5mm FC/SC Steckverbinder
FOLS-202 Handheld LWL-Lichtquelle
Merkmale
Hohe Stabilisierung durch eingebauten optischen Isolator
Unterstützt 2 Wellenlängen, die von einem Port ausgegeben werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen
CW-, 270Hz-, 1KHz-, 2KHz-Modulationsausgang bei Wellenlängen von 850 / 1300nm
Hohe Stabilität
Stabile Multi-Wellenlängen- und Multimode-Laserleistung.
Staubdichtes Knopfdesign
Membran-Touch-Tasten verhindern, dass Staub in das Gerät gelangt.
Schutzhülle
Schützen Sie die Lichtquelle vor Beschädigung durch Stürzen, Erschütterungen und Verschleiß.
Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert Ihre Bedienung. Mit dem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung wird der Betrieb bei Nacht oder bei dunkleren Gelegenheiten unterstützt.
Die mitgelieferten 2,5-mm-FC-SC-Adapter ermöglichen den direkten Anschluss an FC-SC-Steckverbinder. Wenn Sie eine Verbindung mit dem ST-Anschluss benötigen, können die ST-Adapter erworben werden.
Optische Lichtquellen sind Teil der wichtigsten Werkzeuge für alle Techniker, die Glasfasernetzwerke installieren oder warten. FOLS-202 überprüft die Kontinuität und bewertet die Übertragungsqualität der Glasfaserverbindung. Die kombinierte Verwendung mit einem optischen Handleistungsmesser bietet eine schnelle und genaue Testlösung für Single-Mode- und Multimode-Fasern.
FOLS-202 Handheld LWL-Lichtquelle
Die FOLS-202 optische Lichtquelle ist ein Glasfasertester mit exquisitem Aussehen und ergonomischem Design. Er bietet 850 nm und 1300 nm Dual-Wellenlängen-Laserausgang für Multimode-Fasermessungen, der hauptsächlich in FTTx-Netzen und Glasfasernetzwerktests verwendet wird. In Kombination mit einem Leistungsmesser wird das Instrument als OLTS (Optical Loss Test Set) bezeichnet, das in der Regel zur Messung der optischen Leistung und der optischen Ende-zu-Ende-Verluste verwendet wird.
Hohe Stabilisierung durch eingebauten optischen Isolator
Unterstützt 2 Wellenlängen, die von einem Port ausgegeben werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen
CW-, 270Hz-, 1KHz-, 2KHz-Modulationsausgang bei Wellenlängen von 850 / 1300nm
Hohe Stabilität
Stabile Multi-Wellenlängen- und Multimode-Laserleistung.
Staubdichtes Knopfdesign
Membran-Touch-Tasten verhindern, dass Staub in das Gerät gelangt.
Schutzhülle
Schützen Sie die Lichtquelle vor Beschädigung durch Stürzen, Erschütterungen und Verschleiß.
Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert Ihre Bedienung. Mit dem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung wird der Betrieb bei Nacht oder bei dunkleren Gelegenheiten unterstützt.
Die mitgelieferten 2,5-mm-FC-SC-Adapter ermöglichen den direkten Anschluss an FC-SC-Steckverbinder. Wenn Sie eine Verbindung mit dem ST-Anschluss benötigen, können die ST-Adapter erworben werden.
Optische Lichtquellen sind Teil der wichtigsten Werkzeuge für alle Techniker, die Glasfasernetzwerke installieren oder warten. FOLS-202 überprüft die Kontinuität und bewertet die Übertragungsqualität der Glasfaserverbindung. Die kombinierte Verwendung mit einem optischen Handleistungsmesser bietet eine schnelle und genaue Testlösung für Single-Mode- und Multimode-Fasern.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
219,00 € (exkl. MwSt.)
260,61 € (inkl. MwSt.)