Die FOLS-203 Handheld-Lichtquelle ist eine Mini-Lichtquelle mit zwei Wellenlängen, die eine ausgezeichnete Stabilität und Portabilität für präzise Faseroptik-Tests bietet. Sie bietet eine schnelle und genaue Lösung für die Prüfung von Singlemode-Fasern, die auf die Installation von Glasfasernetzen, die technische Abnahme von Glasfasernetzen und die Wartung von Glasfasernetzen in FTTx-Netzwerken abzielt. Sie wird zusammen mit einem optischen Leistungsmesser verwendet, der die empfangene Leistung misst und die Dämpfung des Glasfasersegments bestimmt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FOLS-203 Handheld-LWL-Lichtquelle (1310/1550nm) mit 2,5mm FC/SC/ST Steckverbinder
FOLS-203 LWL-Lichtquelle
Merkmale
Arbeitet im kontinuierlichen (CW) oder im modulierten Betrieb
Nach Abschluss des Tests schaltet sich das Gerät automatisch ab
Integrierter Dauerstrichausgang, verfügbar bei 270Hz, 1kHz und 2kHz
Hohe Stabilität
Stabile Mehrwellenlängen- und Singlemode-Laserleistung
Einfaches Button-Design
Einfaches und übersichtliches Tasten-Design erleichtert die Bedienung
Bruchsicheres Gehäuse
Schützt die Lichtquelle vor Beschädigung durch Stürzen, Stoßen und Abnutzung
Die Lichtquelle verfügt über ein vorzügliches Erscheinungsbild und ein ergonomisches Design, um die Bedürfnisse der Benutzer am besten zu erfüllen. Die LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht den Betrieb bei Nacht oder Dunkelheit.
Die mitgelieferten 2,5mm FC-, SC- und ST-Adapter ermöglichen die Verwendung mit dem Port der Lichtquelle und den direkten Anschluss an FC-, SC- und ST-Steckverbinder.
SC Adapter
FC Adapter
ST Adapter
Diese Lichtquelle FOLS-203 ist kompakter und tragbarer und kann vor Ort getragen werden, ohne Probleme oder zusätzliche Last zu verursachen. Mit dieser kann ein optischer Leistungsmesser die Singlemode-Fasern schnell und genau messen.
FOLS-203 LWL-Lichtquelle
Die FOLS-203 Handheld-Lichtquelle ist eine Mini-Lichtquelle mit zwei Wellenlängen, die eine ausgezeichnete Stabilität und Portabilität für präzise Faseroptik-Tests bietet. Sie bietet eine schnelle und genaue Lösung für die Prüfung von Singlemode-Fasern, die auf die Installation von Glasfasernetzen, die technische Abnahme von Glasfasernetzen und die Wartung von Glasfasernetzen in FTTx-Netzwerken abzielt. Sie wird zusammen mit einem optischen Leistungsmesser verwendet, der die empfangene Leistung misst und die Dämpfung des Glasfasersegments bestimmt.
Arbeitet im kontinuierlichen (CW) oder im modulierten Betrieb
Nach Abschluss des Tests schaltet sich das Gerät automatisch ab
Integrierter Dauerstrichausgang, verfügbar bei 270Hz, 1kHz und 2kHz
Hohe Stabilität
Stabile Mehrwellenlängen- und Singlemode-Laserleistung
Einfaches Button-Design
Einfaches und übersichtliches Tasten-Design erleichtert die Bedienung
Bruchsicheres Gehäuse
Schützt die Lichtquelle vor Beschädigung durch Stürzen, Stoßen und Abnutzung
Die Lichtquelle verfügt über ein vorzügliches Erscheinungsbild und ein ergonomisches Design, um die Bedürfnisse der Benutzer am besten zu erfüllen. Die LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht den Betrieb bei Nacht oder Dunkelheit.
Die mitgelieferten 2,5mm FC-, SC- und ST-Adapter ermöglichen die Verwendung mit dem Port der Lichtquelle und den direkten Anschluss an FC-, SC- und ST-Steckverbinder.
SC Adapter
FC Adapter
ST Adapter
Diese Lichtquelle FOLS-203 ist kompakter und tragbarer und kann vor Ort getragen werden, ohne Probleme oder zusätzliche Last zu verursachen. Mit dieser kann ein optischer Leistungsmesser die Singlemode-Fasern schnell und genau messen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
179,00 € (exkl. MwSt.)
213,01 € (inkl. MwSt.)