Das Generic Kompatible CFP2 auf QSFP28 Adapter Konverter Modul ermöglicht die Konvertierung von CFP2 auf QSFP28 Formfaktoren. Dieses Modul entspricht den Standards IEEE 802.3ba und CFP MSA. Er eignet sich für 100G Ethernet, Datenaggregation und Backplane-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von CFP2-QSFP28-CVR in CFP2-QSFP28-CVR geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisches kompatibles CFP2 100G-zu-QSFP28 100G-Adapter-Konvertermodul mit DDMI
100G CFP2 auf QSFP28 Adapter Konverter Modul
100G CFP2 auf QSFP28 Adapter Konverter Modul
Das Generic Kompatible CFP2 auf QSFP28 Adapter Konverter Modul ermöglicht die Konvertierung von CFP2 auf QSFP28 Formfaktoren. Dieses Modul entspricht den Standards IEEE 802.3ba und CFP MSA. Er eignet sich für 100G Ethernet, Datenaggregation und Backplane-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von CFP2-QSFP28-CVR in CFP2-QSFP28-CVR geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.298,00 € (exkl. MwSt.)
1.544,62 € (inkl. MwSt.)