FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von OM3SCSX.
00:40
 Dieses Bild handelt von OM3SCSX.
 Dieses Bild handelt von OM3SCSX.
 Dieses Bild handelt von OM3SCSX.
 Dieses Bild handelt von OM3SCSX.
 Dieses Bild handelt von OM3SCSX.
 Dieses Bild handelt von OM3SCSX.
 Dieses Bild handelt von OM3SCSX.
 Dieses Bild handelt von OM3SCSX.
 Dieses Bild handelt von OM3SCSX.

LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, SC UPC auf SC UPC Simplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm

#74377
#74377

BIF 10G Networks

2,60 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: OM3SCSX
3,09 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OM3SCSX
11.8K verkauft
0 Bewertung
4 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Vorbestellung, Versand bis 30. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM3 Multimode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel

Das 50/125 μm OM3 Multimode-Biegeunempfindliche Glasfaserkabel weist im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung auf, wenn es gebogen oder verdreht wird, was die Installation und Wartung vereinfacht die Glasfaserkabel effizienter. Es kann auch mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und anderen Orten sparen. Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügedämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten.

Dieses 50/125 OM3 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 10G SR, 10G LRM, SFP+ Transceivern usw. für 10G/40G/100G Ethernet-Verbindungen und ist die bevorzugte Glasfaserspezifikation für 10G-Ethernet-Verbindungen.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
SC UPC auf SC UPC
Faserqualität
Biegeunempfindlich
Faserzahl
Simplex
Fasermodus
OM3 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
10G Ethernet Entfernung
300m bei 850nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Mindestbiegeradius
(Faserkern)
7.5mm
Mindestbiegeradius
(Glasfaserkabel)
20D/10D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 850nm
3.0 dB/km
Dämpfung bei 1300nm
1.0 dB/km
Kabelmantel
PVC
Kabeldurchmesser
2.0mm
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Intelligent & Zuverlässig - Biegsame Glasfaser

Der Industriestandard-Simplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.

Biegeunempfindliche Faser

BIF Kabel kann um die Ecke geheftet und gebogen werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

7.5mm Mindestbiegeradius

Die Biegeleistung ermöglicht die Nutzung in kleineren Kanälen und Gehäusen.

Zirkonia Keramikferrule

Optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung sorgen für eine stabile Signalübertragung und schützen Ihre Netzwerksicherheit.

Spezifikationen

Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM3 Multimode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel

Das 50/125 μm OM3 Multimode-Biegeunempfindliche Glasfaserkabel weist im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung auf, wenn es gebogen oder verdreht wird, was die Installation und Wartung vereinfacht die Glasfaserkabel effizienter. Es kann auch mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und anderen Orten sparen. Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügedämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten.

Dieses 50/125 OM3 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 10G SR, 10G LRM, SFP+ Transceivern usw. für 10G/40G/100G Ethernet-Verbindungen und ist die bevorzugte Glasfaserspezifikation für 10G-Ethernet-Verbindungen.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
SC UPC auf SC UPC
Faserqualität
Biegeunempfindlich
Faserzahl
Simplex
Fasermodus
OM3 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
10G Ethernet Entfernung
300m bei 850nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Mindestbiegeradius
(Faserkern)
7.5mm
Mindestbiegeradius
(Glasfaserkabel)
20D/10D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 850nm
3.0 dB/km
Dämpfung bei 1300nm
1.0 dB/km
Kabelmantel
PVC
Kabeldurchmesser
2.0mm
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Intelligent & Zuverlässig - Biegsame Glasfaser

Der Industriestandard-Simplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.

Biegeunempfindliche Faser

BIF Kabel kann um die Ecke geheftet und gebogen werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

7.5mm Mindestbiegeradius

Die Biegeleistung ermöglicht die Nutzung in kleineren Kanälen und Gehäusen.

Zirkonia Keramikferrule

Optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung sorgen für eine stabile Signalübertragung und schützen Ihre Netzwerksicherheit.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

2,60 € (exkl. MwSt.)

3,09 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung