Das biegeunempfindliche Breitband-Multimode-Glasfaserkabel OM5 ist für Multiwellenlängen-Übertragungssysteme im Bereich von 850–950 nm optimiert und ermöglicht eine optimale Unterstützung neuer SWDM-Anwendungen (Shortwave Wavelength Division Multiplexing), die die Anzahl paralleler Fasern um mindestens den Faktor vier reduzieren um die fortgesetzte Nutzung von nur zwei Fasern (statt acht) für die Übertragung von 40 Gbit/s und 100 Gbit/s und eine reduzierte Anzahl von Fasern für höhere Geschwindigkeiten zu ermöglichen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, SC UPC auf SC UPC Duplex OM5 Multimode Breitband LSZH 2.0mm
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM5 Multimode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
(bei 850nm)
(bei 953nm)
Merkmale
Der Industriestandard-Duplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
Biegeunempfindliche Faser
BIF Kabel kann um die Ecke geheftet und gebogen werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
7.5mm Mindestbiegeradius
Die Biegeleistung ermöglicht die Nutzung in kleineren Kanälen und Gehäusen.
Zirkonia Keramikferrule
Optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung sorgen für eine stabile Signalübertragung und schützen Ihre Netzwerksicherheit.
Wenn die Datenraten im Rechenzentrum steigen, ermöglicht die OM5-Breitband-Multimode-Faser (WBMMF) die Verwendung der SWDM-Technologie (Multiplexing im Kurzwellenbereich) zur Übertragung mehrerer Signale (Wellenlängen) auf einer Faser, wodurch die Bandbreite einer einzelnen Faser um mindestens den Faktor vier erhöht wird.
Videos
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM5 Multimode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel
Das biegeunempfindliche Breitband-Multimode-Glasfaserkabel OM5 ist für Multiwellenlängen-Übertragungssysteme im Bereich von 850–950 nm optimiert und ermöglicht eine optimale Unterstützung neuer SWDM-Anwendungen (Shortwave Wavelength Division Multiplexing), die die Anzahl paralleler Fasern um mindestens den Faktor vier reduzieren um die fortgesetzte Nutzung von nur zwei Fasern (statt acht) für die Übertragung von 40 Gbit/s und 100 Gbit/s und eine reduzierte Anzahl von Fasern für höhere Geschwindigkeiten zu ermöglichen.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
(bei 850nm)
(bei 953nm)
Der Industriestandard-Duplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
Biegeunempfindliche Faser
BIF Kabel kann um die Ecke geheftet und gebogen werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
7.5mm Mindestbiegeradius
Die Biegeleistung ermöglicht die Nutzung in kleineren Kanälen und Gehäusen.
Zirkonia Keramikferrule
Optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung sorgen für eine stabile Signalübertragung und schützen Ihre Netzwerksicherheit.
Wenn die Datenraten im Rechenzentrum steigen, ermöglicht die OM5-Breitband-Multimode-Faser (WBMMF) die Verwendung der SWDM-Technologie (Multiplexing im Kurzwellenbereich) zur Übertragung mehrerer Signale (Wellenlängen) auf einer Faser, wodurch die Bandbreite einer einzelnen Faser um mindestens den Faktor vier erhöht wird.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
5,90 € (exkl. MwSt.)
7,02 € (inkl. MwSt.)