Das biegeunempfindliche Glasfaserkabel verfügt über einen PVC-Mantel mit Entflammbarkeitseinstufung nach Industriestandard und einen Duplex-Glasfaserstecker, der EIA/TIA 604-2 für Hochgeschwindigkeitsverkabelungsnetzwerke entspricht.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, SC UPC auf SC UPC Duplex OS2 Singlemode OFNP 2.0mm
Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm biegeunempfindliches Singlemode-Glasfaserkabel. Das 9/125 μm Singlemode-Glasfaserkabel eignet sich für Unternehmensnetzwerke, Telekommunikationsräume, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerke und überall dort, wo Glasfaserkabel benötigt werden . Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/40G/100G-Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Merkmale
10/5D Min. Biegeradius
Zirkonia Keramik Ferrule
Die Präzisionshülsen können bis zu 500-mal die Lebensdauer der Einsätze erreichen.
90-150N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Videos
Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm biegeunempfindliches Singlemode-Glasfaserkabel. Das 9/125 μm Singlemode-Glasfaserkabel eignet sich für Unternehmensnetzwerke, Telekommunikationsräume, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerke und überall dort, wo Glasfaserkabel benötigt werden . Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/40G/100G-Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Das biegeunempfindliche Glasfaserkabel verfügt über einen PVC-Mantel mit Entflammbarkeitseinstufung nach Industriestandard und einen Duplex-Glasfaserstecker, der EIA/TIA 604-2 für Hochgeschwindigkeitsverkabelungsnetzwerke entspricht.
10/5D Min. Biegeradius
Zirkonia Keramik Ferrule
Die Präzisionshülsen können bis zu 500-mal die Lebensdauer der Einsätze erreichen.
90-150N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
5,00 € (exkl. MwSt.)
5,95 € (inkl. MwSt.)