Die Hot-Swap-fähigen DC-Netzteilmodule YM-1151E sind so konzipiert, dass sie mit den Ethernet-Switches S5850-32S2Q, S5800-8TF12S und TAPs T5850-32S2Q, T5800-8TF12S kompatibel sind. Es kann ohne Systemausfallzeit im laufenden Betrieb ausgetauscht und ausgetauscht werden und bietet einen nahtlosen und unterbrechungsfreien Betrieb, was eine kostengünstige und einfache Lösung für das Problem eines Ausfalls der internen Stromversorgung eines Ethernet-Switches darstellt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Hot-Swap-fähiges Gleichstrommodul DC, 150W, für Switches S5850-32S2Q, S5800-8TF12S, S5850-24T16B, T5850-32S2Q, T5800-8TF12S
Hot-Swap-fähiges DC-Leistungsmodul 150 W, für S5850-32S2Q, S5800-8TF12S, T5850-32S2Q, T5800-8TF12S
Merkmale
Die 1+1 Hot-Swap-fähigen DC-Netzteilmodule ermöglichen den Benutzern die Installation, ohne den Schalter auszuschalten oder die Schaltfunktion zu unterbrechen.
Hot-Swap-fähiges DC-Leistungsmodul 150 W, für S5850-32S2Q, S5800-8TF12S, T5850-32S2Q, T5800-8TF12S
Die Hot-Swap-fähigen DC-Netzteilmodule YM-1151E sind so konzipiert, dass sie mit den Ethernet-Switches S5850-32S2Q, S5800-8TF12S und TAPs T5850-32S2Q, T5800-8TF12S kompatibel sind. Es kann ohne Systemausfallzeit im laufenden Betrieb ausgetauscht und ausgetauscht werden und bietet einen nahtlosen und unterbrechungsfreien Betrieb, was eine kostengünstige und einfache Lösung für das Problem eines Ausfalls der internen Stromversorgung eines Ethernet-Switches darstellt.
Die 1+1 Hot-Swap-fähigen DC-Netzteilmodule ermöglichen den Benutzern die Installation, ohne den Schalter auszuschalten oder die Schaltfunktion zu unterbrechen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
349,00 € (exkl. MwSt.)
415,31 € (inkl. MwSt.)