Die mit Mellanox MC220731V-020 kompatiblen aktiven QSFP+-Lichtleiterkabel sind direkt anschließbare Glasfaserbaugruppen mit QSFP+-Anschlüssen und werden über Multimode-Glasfaser (MMF) betrieben. Dieses AOC entspricht den SFF-8436 MSA-Standards. Es stellt eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel dar und eignet sich für 56-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP56-AO20 in QSFP geändert -56G-AO20, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mellanox MC220731V-020 kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft)
FS für Mellanox MC220731V-020 kompatibel, 56G QSFP+ AOC (20 Meter, QSFP+ zu QSFP+)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
FS für Mellanox MC220731V-020 kompatibel, 56G QSFP+ AOC (20 Meter, QSFP+ zu QSFP+)
Die mit Mellanox MC220731V-020 kompatiblen aktiven QSFP+-Lichtleiterkabel sind direkt anschließbare Glasfaserbaugruppen mit QSFP+-Anschlüssen und werden über Multimode-Glasfaser (MMF) betrieben. Dieses AOC entspricht den SFF-8436 MSA-Standards. Es stellt eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel dar und eignet sich für 56-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP56-AO20 in QSFP geändert -56G-AO20, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
147,00 € (exkl. MwSt.)
174,93 € (inkl. MwSt.)