Das QSFP-100G-LB-Loopback-Modul ist ein steckbares 100-Gbit/s-Quad-Small-Form-Factor-QSFP28-Loopback-Modul zum Testen von QSFP28-Transceiver-Ports auf Host-/Systemplatinen. Durch den Ersatz eines voll ausgestatteten QSFP28-Transceivers bietet der elektrische Loopback eine kostengünstige Methode zum Testen von QSFP28-Ports.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-LB in QSFP-LOOP-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes QSFP28 Testing Modul - 100G QSFP28 Passiv Loopback
100G QSFP28 Passives Loopback-Testmodul
100G QSFP28 Passives Loopback-Testmodul
Das QSFP-100G-LB-Loopback-Modul ist ein steckbares 100-Gbit/s-Quad-Small-Form-Factor-QSFP28-Loopback-Modul zum Testen von QSFP28-Transceiver-Ports auf Host-/Systemplatinen. Durch den Ersatz eines voll ausgestatteten QSFP28-Transceivers bietet der elektrische Loopback eine kostengünstige Methode zum Testen von QSFP28-Ports.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-LB in QSFP-LOOP-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
45,00 € (exkl. MwSt.)
53,55 € (inkl. MwSt.)