Der Glasfaserverteiler ist ein mechanisch abgedichtetes Fast-Connect-Gehäuse. Er bietet einen 12-Faser-MTP-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, der zu Duplex-LC-Adaptern auf dem Seitenfeld geführt wird, die mit hochdichten Glasfaserkabeln verbunden werden können.
Die MTP-LC-Verteilerdose hat die Schutzklasse IP67, die eine wasserdichte Fähigkeit und flexible Anschluss- und Abgrenzungsmöglichkeiten für FTTA-Anwendungen bietet, einschließlich Telekommunikationsnetzwerke, Datenübertragung, LAN, Einsatz in entfernten Funkanlagen usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IP67 MTP®-12 Kassette, 12 Fasern OS2 Single Mode, Universalpolarität, MTP® auf 6 x LC Duplex (blau), 0,35dB max.
FTTA Wasserdichte MTP-12 auf 6 x LC Duplex OS2 Glasfaser Verteilerbox
Merkmale
Zuverlässiges Netzwerk
Mit hochwertigen Steckverbindern und Corning-Fasern gewährleistet es geringe Einfügedämpfung und Leistungseinbußen bei knappen Strombudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkumgebungen.
Der IP67-Verteilerkasten ist so konzipiert, dass er über viele Jahre zuverlässigen Betrieb und flexible Konnektivität und Abgrenzung für Anwendungen in rauen Umgebungen bietet.
Der wasserdichte Verteilerkasten unterstützt die Wandmontage, die Antennen-/Haltemastmontage sowie die oberirdische Installation und kann in Telekommunikationsnetzen, Datenübertragung, LAN und für den Einsatz im Remote Radio verwendet werden.
FTTA Wasserdichte MTP-12 auf 6 x LC Duplex OS2 Glasfaser Verteilerbox
Der Glasfaserverteiler ist ein mechanisch abgedichtetes Fast-Connect-Gehäuse. Er bietet einen 12-Faser-MTP-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, der zu Duplex-LC-Adaptern auf dem Seitenfeld geführt wird, die mit hochdichten Glasfaserkabeln verbunden werden können.
Die MTP-LC-Verteilerdose hat die Schutzklasse IP67, die eine wasserdichte Fähigkeit und flexible Anschluss- und Abgrenzungsmöglichkeiten für FTTA-Anwendungen bietet, einschließlich Telekommunikationsnetzwerke, Datenübertragung, LAN, Einsatz in entfernten Funkanlagen usw.
Zuverlässiges Netzwerk
Mit hochwertigen Steckverbindern und Corning-Fasern gewährleistet es geringe Einfügedämpfung und Leistungseinbußen bei knappen Strombudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkumgebungen.
Der IP67-Verteilerkasten ist so konzipiert, dass er über viele Jahre zuverlässigen Betrieb und flexible Konnektivität und Abgrenzung für Anwendungen in rauen Umgebungen bietet.
Der wasserdichte Verteilerkasten unterstützt die Wandmontage, die Antennen-/Haltemastmontage sowie die oberirdische Installation und kann in Telekommunikationsnetzen, Datenübertragung, LAN und für den Einsatz im Remote Radio verwendet werden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
219,00 € (exkl. MwSt.)
260,61 € (inkl. MwSt.)