Der Generic-kompatible 1.25G-TX/1.25G-RX-Transceiver wurde speziell für das Ethernet Passive Optical Network (EPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der EPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP)-Transceiver bietet eine Downstream-Datenrate von 1,25 Gbit/s und eine Upstream-Datenrate von 1,25 Gbit/s und erreicht über einen SC/APC-Anschluss eine Verbindung von bis zu 20 km. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden. Die digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist vollständig kompatibel mit IEEE 802.3 2018 und SFF 8472.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisch kompatibel EPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 1.25G-TX/1.25G-RX Class PX30 20km DDM SC/APC SMF Optisches Transceivermodul (Industrial)
Generisches kompatibles 1.25G-TX/1.25G-RX EPON OLT-Transceivermodul der Klasse PX30 (SMF, 1490 nm-TX/1310 nm-RX, 20 km, SC/APC, DDM)
Merkmale
Dank seines TO-Gehäuses verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung und eignet sich für industrielle Umgebungen.
In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Generisches kompatibles 1.25G-TX/1.25G-RX EPON OLT-Transceivermodul der Klasse PX30 (SMF, 1490 nm-TX/1310 nm-RX, 20 km, SC/APC, DDM)
Der Generic-kompatible 1.25G-TX/1.25G-RX-Transceiver wurde speziell für das Ethernet Passive Optical Network (EPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der EPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP)-Transceiver bietet eine Downstream-Datenrate von 1,25 Gbit/s und eine Upstream-Datenrate von 1,25 Gbit/s und erreicht über einen SC/APC-Anschluss eine Verbindung von bis zu 20 km. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden. Die digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist vollständig kompatibel mit IEEE 802.3 2018 und SFF 8472.
Dank seines TO-Gehäuses verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung und eignet sich für industrielle Umgebungen.
In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
39,00 € (exkl. MwSt.)
46,41 € (inkl. MwSt.)