IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized IEC320 14AWG 250V/15A Power Extension Cord
#189106
#189106
5,90 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: PC14C15-15A7,02 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PC14C15-15A
45 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Länge:
0,3m (1ft)
Erhältlich, Zustellung ca. am 05. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
Spezifikationen
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
Customized IEC320 C14 to IEC320 C13 14AWG 250V/15A Power Extension Cord, Blue
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Spezifikationen
Customized IEC320 C14 to IEC320 C13 14AWG 250V/15A Power Extension Cord, Blue
IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
5,90 € (exkl. MwSt.)
7,02 € (inkl. MwSt.)
Erhältlich